제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens
×
재고 번호 #73-701 신제품 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,480,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,480,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Mercury Series
Note:
MercuryTL™
Type:
Telecentric Lens
Special Type of Lens:
Liquid Lens Focusable

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
146.21
Maximum Diameter (mm):
48.00
Weight (g):
222

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
11.8
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
8.5mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
6.4mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.080
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.080
Primary Magnification PMAG:
0.75X
Telecentric Lens Magnification:
0.75
Working Distance (mm):
85 - 99
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
11.8 x 8.8
Aperture (f/#):
f/10
Depth of Field (mm):
±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Wavelength:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
  • Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
  • 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지

TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses는 liquid lens의 유연성과 telecentric lens의 역량을 결합한 제품입니다. 이러한 렌즈는 telecentric lens만이 갖고 있는 독특한 특성이 융합되어 liquid lens 사용 시 패럴랙스(원근법) 오류가 제거되기 때문에 전자식으로 포커스를 제어할 수 있습니다. 이와 같은 조합으로 신속한 working distance 조절이 가능하면서도, 전체 working distance 범위에 걸쳐 telecentricity, 왜곡, 이미지 성능이 그대로 유지됩니다. TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses는 빠른 심도 조절이 필요한 계량, 계측, 배치 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Liquid lens는 telecentric lens의 초점을 맞추는 데 사용되는 부품으로서, 곡률(curvature)이 달라지는 특성을 보입니다. 곡률이 변함에 따라, 렌즈 후면의 ray angle에도 약간의 변화가 발생하게 됩니다. 그 결과 liquid lens로 렌즈의 초점을 다시 맞추는 과정에서 working distance 범위에 따라 FOV도 다소 바뀌게 됩니다. 단, liquid lens의 곡률이 변하더라도 front ray angle (피사체 공간)에는 영향을 가하지 않기 때문에, telecentric lens로 working distance의 전체 영역에서 telecentricity를 유지할 수 있습니다.

참고: Hirose cable과 Liquid Lens Driver는 별도로 판매합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요