제품이 장바구니에 추가됨

0.75X Mag, InfiniGage Precision Spacer

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #62-849 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 113,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory
Compatible Lens:

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
8.5mm
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
6.4mm
Working Distance (mm):
67.00
Magnification:
0.75X

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 시야(FOV)를 기반으로 한 정확한 측정
  • 다양한 배율을 위한 7개의 Spacer 옵션
  • UV 옵션 적용 가능

InfiniGage™ main lens는 다양한 배율과 작동 거리를 선택할 수 있도록 7가지 spacer와 사용이 가능합니다. InfiniGage™를 원하는 배율로 설정하기만 하면, 정확한 측정을 수행할 수 있습니다. Infinigage™는 11.8mm - 12.5mm의 필터를 수용함에 따라 외경을 변경하지 않고도 편광 및 색상을 분석할 수 있습니다. 또한 DL Doubler Tube를 추가하면 배율이 2배로 증가해 FOV를 2배까지 줄일 수 있습니다. 이 밖에도 Infinigage™는 250nm-700nm 영역에서 최상의 성능을 발휘하도록 최적화된 UV 옵션을 이용할 수 있습니다.

참고: InfiniGage™ CW 옵션은 CW Precision Spacer하고만 호환이 가능합니다.

제품자료

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;