제품이 장바구니에 추가됨

0.5" Travel, X Axis, Micro Series with Covered Rails (B)

×
재고 번호 #56-422 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 517,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 517,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
With Covered Rails

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
19.1 x 44.2
Travel (mm):
12.7
Travel (inches):
0.5
Center Hole:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
Construction:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
Load Capacity, Normal (kg):
0.34
Stage Size (inches):
0.75 x 1.74
Straight Line Accuracy (μm):
1.5
Weight (g):
20

Optical Properties

Wobble (mrad):
0.01

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Fine Screw (80 Pitch)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델

크기의 최소화를 이루어 현재 가장 작은 크기의 스테이지 중 하나입니다. 스프링 장착된 carriage는 backlash 없이 정밀하고 부드러운 움직임을 제공합니다. 직선 라인 정확도는 2 μm입니다. 미세한 80 TPI leadscrew 드라이브를 보유합니다. B 사이즈, 큰 시리즈 스테이지는 긴 이동 거리를 제공하고 무거운 용도에 사용됩니다. Clearance Hole이 Metric으로 완전히 호환됩니다. Covered Rail (CR) 버전은 좀 더 넓지만 guide 레일에 보호를 제공합니다. 액세서리는 spatial 필터용도의 정밀한 pinhole 장착을 허용합니다. 스테인레스 스틸과 양극처리된 알루미늄으로 제작.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요