제품이 장바구니에 추가됨

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

×
재고 번호 #78-463 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,320,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 3,320,500 개당
수량 5+ KRW 2,987,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
OD 0.3 Attenuator
Model Number:
PH100-SiUV-OD.3-INT-D0
Compatible Meters:
Integra (Integrated)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Weight (g):
130
Weight (kg):
0.13
Active Area (mm):
10

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
210 - 1080
Wavelength Range (μm):
0.210 - 1.08

Sensor

Type of Sensor:
Silicon

Electrical

Maximum Incident Beam Power (mW):
11
Maximum Incident Beam Power (W):
0.011
Maximum Incident Power Density (W/cm2):
100
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
0.1
Noise Level:
10 pW

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광검출기(photodetector), 써모파일(thermopile) 및 초전기 감지기(pyroelectric detector) 사용 가능
  • 폭넓은 감도를 커버하는 다양한 활성 영역
  • 미터리스(meterless)무선 옵션 제공

해당 제품은 파워 미터기와 디텍터를 하나의 편리한 패키지로 통합한 것으로, 빔 분석에 요구되는 짧은 응답 시간과 정확한 측정값을 제공합니다. USB 커넥터를 통해 PC 혹은 기타 계측 시스템에 손쉽게 연결할 수 있으며, 사용자 친화적인 소프트웨어가 포함되어 있어 PC/직렬 명령으로 간편하게 제어할 수 있습니다. 해당 제품의 광대역 코팅 처리가 된 초전기 에너지 감지기(pyroelectric energy detector)는 저전력 밀도부터 고전력 밀도까지 폭넓은 조건에 최적화되어 있습니다. 해당 제품은 nW에서 kW에 이르는 다양한 레이저 출력과 함께 사용할 수 있습니다. 또한, 레이저 에너지 측정, 열화상 이미징, 원격 감지와 같은 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;