제품이 장바구니에 추가됨

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector

×
재고 번호 #78-466 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,646,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,646,300 개당
수량 5+ KRW 2,378,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Maximum Incident Energy Density (J/cm2, 10ns Pulses):
1

General

Model Number:
UP19K-15S-INT-D0
Cooling Method:
Convection
Compatible Meters:
Integra (Integrated)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50 x 50 x 20.6
Weight (g):
160
Weight (kg):
0.16
Active Area (mm):
19

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
190 - 20000
Wavelength Range (μm):
0.19 - 20

Sensor

Type of Sensor:
Thermopile

Electrical

Maximum Incident Beam Power (mW):
15,000
Maximum Incident Beam Power (W):
15
Maximum Incident Power Density (W/cm2):
36,000
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
36
Noise Level:
1 mW

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광검출기(photodetector), 써모파일(thermopile) 및 초전기 감지기(pyroelectric detector) 사용 가능
  • 폭넓은 감도를 커버하는 다양한 활성 영역
  • 미터리스(meterless)무선 옵션 제공

해당 제품은 파워 미터기와 디텍터를 하나의 편리한 패키지로 통합한 것으로, 빔 분석에 요구되는 짧은 응답 시간과 정확한 측정값을 제공합니다. USB 커넥터를 통해 PC 혹은 기타 계측 시스템에 손쉽게 연결할 수 있으며, 사용자 친화적인 소프트웨어가 포함되어 있어 PC/직렬 명령으로 간편하게 제어할 수 있습니다. 해당 제품의 광대역 코팅 처리가 된 초전기 에너지 감지기(pyroelectric energy detector)는 저전력 밀도부터 고전력 밀도까지 폭넓은 조건에 최적화되어 있습니다. 해당 제품은 nW에서 kW에 이르는 다양한 레이저 출력과 함께 사용할 수 있습니다. 또한, 레이저 에너지 측정, 열화상 이미징, 원격 감지와 같은 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;