제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens

#55-348 (0.125X)

×
재고 번호 #55-348 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,929,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,929,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
GoldTL™ Series
Stock No. of Mounting Clamp:
#56-027 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens
Special Type of Lens:
Focusable Telecentric

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
200.00
Length excluding Threads (mm):
200.00
Maximum Diameter (mm):
110.00
Weight (kg):
2.66

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
70.4mm
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
57.6mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
51.2mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.01
Resolution, Image Space MTF @ f/10:
>45% @ 40 lp/mm
Number of Elements (Groups):
10 (8)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.028
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.025
Primary Magnification PMAG:
0.125X
Telecentric Lens Magnification:
0.12
Working Distance (mm):
132 - 182
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
70.4 x 52.8
Aperture (f/#):
f/6 - f/25
Coating:
λ/4 MgF2
Depth of Field (mm):
±30.4 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Magnification:
0.125X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M105 x 1.00 (Female)
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
  • 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
  • ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
  • 0.2° 미만의 Telecentricity

TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 머신 비전과 계측 용도를 위해 특수 디자인된 제품입니다. 독특한 focusable design은 0.2° 미만의 telecentricity를 유지하면서, working distance 조절을 가능하게 해줍니다. 또한, 이 렌즈들은 고해상도와 낮은 왜곡을 특징으로 하며, ½” 및 2/3” sensor와 이용이 가능합니다. TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses는 color filter, polarizers 또는 기타 마운트된 부품들과 쉽게 결합하여 사용할 수 있도록 front filter thread를 가지고 있습니다. 조리개와 초점 조절 시 진동 환경에서 안전하게 유지될 수 있게 고정 나사들로 위치를 고정할 수 있습니다.

제품자료

#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
#55-348, 0.125X, 2/3" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;