제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Polarization Optics

Polarization component(편광 부품)는 이미징 용도에서 hot spot과 glare를 줄이고 contrast를 개선하거나 stress를 측정하는 데 사용됩니다. 또한, 편광을 이용해 자기장, 온도, 분자 구조, 화학 작용 및 음향의 진동에서 발생하는 변화를 측정할 수 있습니다. Polarizer(편광필터)는 특정 상태의 편광을 전달하거나 그 외는 전부 차단하는 데 사용됩니다. 편광된 빛은 선형, 원형 또는 타원형 편광 상태를 가질 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 유형의 dichroic, crystalline 및 wire grid polarizer를 공급합니다. Dichroic polarizer는 우수한 가성비를 제공하며, 크기가 큰 aperture와 이용할 수 있습니다. Crystalline Polarizer는 높은 소광비(extinction ratio)와 높은 damage threshold가 조합되어 레이저 용도에 아주 적합합니다. 광대역 용도에 매우 적합한 Wire Grid Polarizer는 microscopic wire 어레이를 활용해 P-polarized light는 선별적으로 투과하고 S-Polarized light는 반사합니다. S-Polarized light는 입사면에 수직인 반면 P-Polarized light는 평행을 이룹니다. 이외에도 에드몬드 옵틱스는 다양한 종류의 zero 및 multiple order waveplate를 비롯해 기타 특수 유형의 polarization rotator와 Fresnel Rhomb를 취급합니다.

Linear Polarizers Linear Polarizers
  • Turn Randomly Polarized Light into Linearly Polarized Light
Circular Polarizers Circular Polarizers
  • Turn Randomly Polarized Light into Circularly Polarized Light
Depolarizers Depolarizers
  • Turn Polarized Light into Non-Polarized Light
Retarders (Waveplates) Retarders (Waveplates)
  • Modify the Polarization of Transmitted Light Without Beam Displacement
Polarization Testing Polarization Testing
  • Tools that Test for Polarization
Optomechanics for Polarizers Optomechanics for Polarizers
  • Mounts and Holders Ideal for Polarizers

Polarizers

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요