제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Zinc Selenide (ZnSe) Optics

Zinc Selenide (ZnSe) 광학 부품은 적외선(IR) 파장대에 맞게 디자인되었습니다. Zinc Selenide (ZnSe)는 광학 윈도우나 렌즈를 포함한 광학 부품에 사용되며, 열화상 이미징과 FLIR과 같은 용도에 적합합니다. Zinc Selenide (ZnSe) 광학 부품은 열충격에 대한 높은 저항성과 낮은 흡수계수가 합쳐져 CO2 laser system과의 통합에 이상적입니다. Zinc Selenide (ZnSe) 광학 부품은 극한 환경에서의 사용은 권장되지 않습니다.

Edmund Optics에서는 광학용 렌즈, 광학용 윈도우, 프리즘, Plate Beamsplitter, Focusing Objectives 등 다양한 Zinc Selenide (ZnSe) 광학 부품을 제공합니다. Edmund Optics의 Zinc Selenide (ZnSe) Optical Lens는 생명과학용으로 사용 시 이상적인 제품입니다. Edmund Optics의 Zinc Selenide (ZnSe) Prism은 1 - 16μm에서 높은 투과도를 가지도록 디자인되었습니다. Zinc Selenide (ZnSe) Plate Beamsplitter는 50% 반사/50% 투과 비율을 제공합니다. 또한, 7 - 14μm에서 최고의 성능을 보입니다. Zinc Selenide (ZnSe) Focusing Objectives는 적외선(IR) 광원과 단일모드 혹은 다중모드 fiber optic에서 최대의 coupling 효율을 제공합니다.

Zinc Selenide (ZnSe) Windows Zinc Selenide (ZnSe) Windows
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 낮은 분산
  • 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
  • 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합
재고정리 ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Wedged Windows
신제품 TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
  • 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
  • 비코팅 옵션 제공 및 BBAR 코팅 처리 가능
신제품 TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
  • 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
  • 비코팅 옵션 제공 및 8 - 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Infrared (IR) Right Angle Prisms ISP Optics Infrared (IR) Right Angle Prisms
  • 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판
  • 90°의 광선 편차 제공
  • 시준된 광원과 함께 사용하기에 적합
  • 기타 적외선(IR) 광학 부품 보유
Infrared (IR) Wire Grid Polarizers Infrared (IR) Wire Grid Polarizers
재고정리 ISP Optics Infrared (IR) Equilateral Prisms ISP Optics Infrared (IR) Equilateral Prisms
  • 플루오르화 칼슘(CaF2), 저마늄(Ge) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판
  • 파장 분리에 적합
  • 시준된 광원과 사용하도록 설계
  • 기타 적외선(IR) 광학 부품 보유
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하세요.
ISP Optics Infrared (IR) Diffusers ISP Optics Infrared (IR) Diffusers
신제품 HOLO/OR Diffractive Beam Sampler HOLO/OR Diffractive Beam Sampler
  • 빔을 모니터링하기 위해 2개의 고차수 빔 생성
  • X-Y-Z 변위에 대한 영향이 적음
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 빔과 호환 가능
신제품 HOLO/OR Diffractive Beamsplitters HOLO/OR Diffractive Beamsplitters
  • 입력 빔을 여러 개의 회절 차수로 분할
  • 1차원 Array 또는 2차원 Matrix 출력
  • Nd:YAG 및 CO2 레이저용으로 설계
  • 싱글 모드 또는 멀티 모드 레이저와 호환 가능
CO<sub>2</sub> Beam Expanders II-VI CO2 Beam Expanders
  • 10.6μm에서 CO2 레이저 광원을 위해 설계됨
  • 콤팩트한 하우징으로 시스템 결합이 용이함
  • II-VI의 적외선용 셀렌아연화물(ZnSe) 광학 엘레먼트
재고정리 ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Windows
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 열화상 이미징, FLIR 및 의료 시스템에 적합
재고정리 ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses ISP Optics Hemispherical (Half-Ball) Infrared (IR) Lenses
  • 개구수(NA) 값이 높음
  • 광섬유 및 LED 결합에 적합
  • 용융 실리카, 실리콘(Si), 플루오르화 칼슘(CaF2) 및 셀렌화 아연(ZnSe) 기판으로 된 제품 보유
재고정리 ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lenses ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lenses
  • 메니스커스 볼록/오목 렌즈
  • CO2 시스템에 적합한 CVD 등급의 셀렌화 아연(ZnSe)
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
재고정리 ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses
  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
재고정리 ISP Optics Infrared Beamsplitters ISP Optics Infrared Beamsplitters
  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;