에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters는 편광 제어가 중요한 요건이 까다로운 레이저 응용 분야에 안성맞춤입니다. 이 빔스플리터는 높은 수치의 레이저 손상 임계값과 입사 빔의 편광 상태를 유지하면서 시스템 성능을 높이기 위해 유전체 레이어로 코팅 처리가 됩니다. 1025nm – 1095nm 코팅은 nd:YAG, Yb:KGW, Yb:YAG 등 업계에서 가장 널리 사용되는 펄스 레이저에 맞게 고안되었습니다.
Dia. (mm) | Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | Fused Silica | 50/50 | 1025 - 1095 | - | 5.00 | #33-036 | KRW 597,400 수량 6+ KRW 473,491 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)