에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC® Aspherized Achromat는 색수차가 보정된 아크로매틱 렌즈와 구면 수차가 보정된 비구면 렌즈의 장점을 모아 비용 효율적이면서도 색수차가 보정된 비구면 렌즈입니다. TECHSPEC® doublet lenses는 두 개의 렌즈를 접착한 구조로서 우수한 색 교정 성능과 작은 크기의 RMS 스폿을 제공합니다.
이중 렌즈의 두 번째 표면은 몰딩 처리된 폴리머 비구면 표면에 융합되어 있습니다. 이와 같은 몰딩 처리는 안정적인 비구면 형태를 생성하여, 일반 비구면 렌즈에 존재하는 웨이브프론트 에러를 제거하거나 감소시켜주면서 개구수(NA)는 높여줍니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 및 시준, 이미지 릴레이, 검사, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다.
이 렌즈는 PhAST/Laser Focus World Innovation Award에서 광학 및 광부품 부문 본상을 수상한 경력이 있습니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | CT (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | 12.00 | 8.162 | 6.06 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-656 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
9.00 | 18.00 | 14.3 | 6.06 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-657 | KRW 149,400 수량 6+ KRW 119,600 견적 요청 |
|
||
12.50 | 14.00 | 9.89 | 8.08 | S-FSL5 / N-SF57 | #49-658 | KRW 179,800 수량 6+ KRW 144,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 20.00 | 16.07 | 6.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-659 | KRW 179,800 수량 6+ KRW 144,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | 25.00 | 21.69 | 5.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-660 | KRW 179,800 수량 6+ KRW 144,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 30.00 | 23.21 | 11.58 | N-LAK14 / N-SF57 | #49-662 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.00 | 28.14 | 11.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-663 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 40.00 | 33.23 | 11.58 | N-SK14 / N-SF57 | #49-664 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 50.00 | 44.12 | 11.58 | S-FSL5 / S-TIH13 | #49-665 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
이 이중 렌즈의 후면은 몰딩된 폴리머 비구면에 융합되어 있습니다. 이러한 몰딩 처리는 안정된 비구형을 생성함에 따라 이중 렌즈에서 일반적으로 발생하는 웨이브프론트 에러를 줄이거나 없애는 동시에 NA 값은 높일 수 있습니다. 주된 용도로는 광섬유 포커싱 또는 시준, 이미지 릴레이, 검수, 스캐닝, NA가 높은 이미징 등이 있습니다.
이 렌즈는 2008 Prism Award for Optics and Optical Components에서 수상한 경력이 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)