Optotune Electrically Focus-Tunable Lenses는 포커스 대물렌즈와 줌 대물렌즈를 위해 단일 렌즈 솔루션을 제공하는 제품입니다. 콤팩트한 평면볼록 렌즈에 개별적으로 제어 전류를 적용하면 렌즈의 반지름을 변경할 수 있습니다. 반지름의 전기적 조정이 가능해 +50부터 +120mm 범위의 포커싱을 제공할 수 있으며, 여러 용도에 따라 초점 길이의 변경할 수 있어 다중 렌즈 시스템의 필요성을 없애줍니다. 커버 글래스는 VIS나 NIR 코팅과 함께 제공됩니다.
제품정보
제품설명
튜닝이 가능한 이 렌즈는 연구실 세팅에 필요한 완벽한 구성의 렌즈 키트를 대체할 수 있으며 다중 렌즈 시스템과 관련된 복잡한 기계 조작을 피하는 데 요구되는 사용자 중심의 융통성을 제공합니다. 실험 및 OEM과 같은 용도에 적합한 Focus-Tunable Lens는 특정 초점 범위에서 연속 포커싱이 가능함에 따라 최적의 성능을 위해 사용자가 원하는 대로 렌즈를 조율할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있을 뿐만 아니라 융통성 있는 초점 조절 기능으로 다재다능한 용도가 필요한 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®