ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lenses
- 메니스커스 볼록/오목 렌즈
- CO2 시스템에 적합한 CVD 등급의 셀렌화 아연(ZnSe)
- 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Meniscus Lenses
에드몬드 옵틱스는 금속 및 플라스틱 외에도 적외선 용도에 적합한 수정 결정체 소재를 다이아몬드 선삭 가공하는 데 필요한 역량을 갖추고 있습니다.
에드몬드 옵틱스는 전 세계적으로 잘 알려진 II-VI의 ZnSe 및 Polycrystalline CVD Diamond Window 제품을 취급합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)