제품이 장바구니에 추가됨

Transistor-Transistor Logic (TTL)

제어를 위해 일반적인 전자 장치에서 사용되는 일반적인 디지털 논리 계열입니다. TTL 신호는 "low" 와 "high" 두 가지의 상태로 분류됩니다. "low"는 최대 voltage threshold가 0.8V 일 때에 해당하며, "high"는 2.5V 이상일 때 해당됩니다.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;