광학 윈도우는 평평한 평행판으로서 외부 환경으로부터 전자 센서 및 감지기를 보호하는 장벽과 같이 주로 사용됩니다. 광학 윈도우를 선택할 때는 소재의 투과성과 기판의 기계적 특성을 고려해야 합니다. 광학 윈도우는 시스템 배율에 변화를 일으키지 않는 광학 부품입니다. 광학 윈도우는 게르마늄(Ge), 실리콘(Si), N-BK7, UV 용융 실리카, 셀렌화아연(ZnSe), 브로민화칼륨(KBr) 등 다양한 기판으로 제공됩니다. UV, VIS, IR 용도를 위해 다양한 AR 코팅 옵션을 광학 윈도우에 적용할 수 있습니다.
광학 디퓨저는 디퓨저를 통과하는 빛을 고르게 확산시키면서 조명의 확산 영역을 제어하는 데 사용됩니다. 에드몬드 옵틱스는 다양한 크기 및 확산 각도의 Holographic, Opal, Ground Glass Diffuser를 취급합니다. Holographic Diffuser는 glass diffuser에 비해 투과 효율성이 훨씬 뛰어납니다. Optical 또는 Ground Glass Diffuser는 비용에 민감한 용도에 적합한 저가의 대체품입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®