제품이 장바구니에 추가됨

Optical Mirrors

광학 미러는 빔 조정, 간섭계측, 이미징, 조명 등의 다양한 용도에서 빛을 반사하도록 설계된 광학 부품입니다. 광학 미러는 생명 과학, 천문학, 계측, 반도체, 태양열과 같은 광범위한 산업 분야에 사용됩니다.

에드몬드 옵틱스는 보호 알루미늄, 강화 알루미늄, 보호 실버, 보호 골드, 유전체를 포함한 다양한 반사 코팅 옵션과 함께 여러 종류의 레이저, 플랫, 금속 기판, 포커싱, 특수 광학 미러를 취급합니다. 적절한 반사 코팅 옵션을 선택하면 원하는 파장 혹은 파장 범위에서 높은 반사율을 얻을 수 있습니다. 레이저용으로 설계된 광학 미러는 지정된 레이저 파장에 최적화 처리됩니다. 또한 레이저용 광학 미러는 사용하고자 하는 레이저에 적합한 damage threshold를 특징으로 합니다. 금속 기판의 광학 미러는 광학 미러와 마운트 사이에서 열팽창 계수가 일정해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다. 오목한 표면을 가지고 있는 광학 미러는 빛을 포커싱하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Filter
Featured Resources
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요