Test Target은 효과적인 작동을 보장하기 위한 이미징 시스템의 정확도 또는 성능 측정에 사용됩니다. Test Target은 이미징 시스템에 결합되는 슬라이드나 윈도우로서 resolution, distortion 또는 컬러/그레이스케일을 포함한 다양한 이미징 특성을 측정하는 데 사용됩니다. Test Target은 이미징 시스템의 정밀도를 파악하기 위해 시스템이 초점을 맞추는 선, 점 또는 기타 패턴 배열을 특징으로 합니다. Test Target을 사용하면 오랜 시간이 경과하거나 여러 가지 용도에 사용하더라도 높은 수준의 이미징 시스템 정밀도를 유지할 수 있습니다.
Edmund Optics는 많은 이미징 시스템에 맞는 다양한 유형의 Test Target을 공급합니다. Test Target은 이미징 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 디자인됩니다. Test Target은 몇 개의 시스템에든 반복하여 사용할 수 있어 소수의 타겟을 수많은 이미징 시스템에 사용할 수 있습니다. Test Target은 유리, 크롬 또는 사진 용지에 만들 수 있고 사용하기 쉽게 여러 가지 호환성 옵션을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®