제품이 장바구니에 추가됨

Broadband Hybrid Diffusers

Broadband Hybrid Diffusers

×
  • 표면 처리된 반투명 흰색 글래스
  • 2가지 산란 메커니즘
  • 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 효율적인 산란

해당 제품은 UV-NIR 스펙트럼에서 효율적으로 산란하도록 설계된 반투명 디퓨저입니다. 120방(grit)으로 샌드블라스트 처리를 한 표면과 1.75mm 두께의 산란 소재가 특징이며 특수한 2가지 산란 메커니즘을 제공합니다. 각각의 산란 메커니즘은 고유한 파장 의존성을 가지며, 단일 옵틱에 결합하면 넓은 범위의 스펙트럼에서 산란하는 디퓨저가 됩니다. 해당 제품은 균일한 조도를 생성하기 위해 높은 산란이 요구되는 어플리케이션에 적합하며 뷰 스크린으로 사용할 수 있습니다.

공통 스펙

Grit:
120
Coating:
Uncoated
Substrate:
White Diffusing Glass
Wavelength Range (nm):
400 - 1100

제품정보

Dia. (mm)  Coating   Dimensions (mm)   Grit   Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 5.00 x 5.00 120 1.75
10.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 10.00 x 10.00 120 1.75
12.50 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 12.50 x 12.50 120 1.75
15.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 15.00 x 15.00 120 1.75
20.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 20.00 x 20.00 120 1.75
25.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 25.00 x 25.00 120 1.75
30.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 30.00 x 30.00 120 1.75
35.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 35.00 x 35.00 120 1.75
40.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 40.00 x 40.00 120 1.75
50.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 50.00 x 50.00 120 1.75
75.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 75.00 x 75.00 120 1.75
100.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 100.00 x 100.00 120 1.75
- Uncoated 200.00 x 200.00 120 1.75

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요