제품이 장바구니에 추가됨

Diffraction Gratings

회절 격자(Diffraction Grating)는 빛을 빛의 파장 구성 요소로 분리하는 데 사용되는 광학 부품입니다. 회절 격자는 분광 검사 용도로 사용되나 분광광도계 또는 모노크로메이터에 결합해서 사용됩니다. 회절 격자는 격자 표면에 새겨지거나 혹은 식각된 일련의 촘촘한 홈(groove)으로 구성됩니다. 회절 격자는 투과성이거나 반사성일 수 있습니다. 빛이 그레이팅(grating)을 통해 투과되거나 반사되면 홈이 빛을 회절시켜 구성 요소 파장으로 빛을 분산시킵니다. 회절 격자는 연질의 코팅 처리가 되기 때문에 취급 시 주의가 요구되며 반드시 전문가와의 상담 후 클리닝을 진행해야 합니다.

에드몬드 옵틱스는 UV, VIS, IR 영역에서 사용할 수 있는 다양한 종류의 투과 및 반사 회절 격자를 취급합니다. 제조 시 마스터 격자는 자체 복제본을 생성하는 데 사용됩니다. 격자의 유형은 이와 같은 제조 공정에 따라 결정됩니다. Ruled Grating은 정교한 다이아몬드 공구를 이용해 마스터 격자 표면 위에 선처럼 그려진 일련의 홈으로 구성됩니다. Ruled Grating은 높은 효율성이 요구되는 용도에 주로 사용됩니다. Holographic Grating은 두 레이저 빔의 간섭 무늬 영역을 사용해 제조됩니다. Holographic Grating은 미광을 최소화해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다.

Filter
Ruled Reflective Diffraction Gratings Ruled Reflective Diffraction Gratings
  • 설계 파장에서 Holographic Grating에 비해 더 우수한 회절 효율 제공
Holographic Reflective Diffraction Gratings Holographic Reflective Diffraction Gratings
  • 높은 회절 효율을 유지하면서도 미광 효과 감소시킴
Echelle Reflective Gratings Echelle Reflective Gratings
  • NUV - IR 구간에서 가장 높은 해상력 및 분산 성능 제공
ZEISS Concave Diffraction Gratings Concave Diffraction Gratings
  • 포커싱 및 분산용 광학 소자를 통해 분광계에 사용되는 광학 부품의 수와 광학 수차 감소시킴
Transmissive Diffraction Gratings Transmissive Diffraction Gratings
  • 투과를 통해 다색광을 구성 요소로 분리(회절)시킴

자주 묻는 질문(FAQ)

  

회절 격자란 무엇입니까?

회절 격자(diffraction grating)는 회절을 이용해 다색광(혹은 다파장)을 파장 구성 요소로 분리하는 역할을 합니다. 회절은 파장과 크기가 비슷한 표면에 입사하는 빛이 특정 각도에서 분산되는 과정을 일컫습니다. 이러한 회절 각도는 빛의 파장에 따라 달라집니다. 따라서 다색광은 개별 파장마다 별도의 회절 각도를 갖게 됩니다. 즉, 회절 각도에 생기는 차이로 인해 빛이 파장 구성 요소로 나뉘게 됩니다.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요