제품이 장바구니에 추가됨

Large Parabolic Reflectors

×
  • Light Collection 용도에 매우 적합함
  • Center Hole 및 Mounting Rim 포함
  • 12", 18", 24" 지름 제공

당사의 12", 18" 및 24" 지름의 Large Parabolic Reflectors는 광범위한 light collection 용도에 매우 적합합니다. 각각의 precision polished reflector는 0.04" 두께의 알루미늄으로 제작되며 center hole 및 mounting rim을 갖추고 있습니다. 사용 용도로는 solar energy collectors(solar furnaces), directional microphones 및 detector systems이 포함됩니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;