Unmounted Hollow Roof Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 1개의 광축에서 빛의 방향을 바꾸는 데 적합
- 중공 설계로 분산 최소화
- 광학 어셈블리의 솔리드(solid) 루프 프리즘 혹은 포로(Porro) 프리즘 대신 사용
90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
- 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
- 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
- Alignment용으로 적합함
- 간편한 장착을 위한 ¼-20 Tapped Holes
- Unmounted 버전 또한 이용 가능
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
- 최소 3 Arcsecond의 빔 편차
- 측량 및 정렬 용도에 적합
- Mounted 버전 또한 이용 가능
UV Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입사광은 광원으로 다시 반사되어 돌아감
- UV에서의 탁월한 투과율
- 측량 및 정렬 용도에 적합
- 추가 Corner Cube Retroreflector도 이용 가능함
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
- 일체형 알루미늄 구조
- 진동에 영향을 받지 않는 리턴 빔 정확도
- Bare Gold, Enhanced Aluminum 코팅 옵션
- 로우 프로파일 버전 보유
Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- ¼-20 탭홀 보유로 장착이 용이함
- UV 투과율이 우수함
- 측량 및 정렬에 유용함
- 비마운트 버전 또한 이용 가능
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 입력 이미지를 180°로 분리된 2개의 경로로 분할
- 400 - 750nm 파장 대역에서 평균 반사율이 99% 이상
- 그 외 Right Angle Prism 및 90° Specialty Mirror 옵션 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®