제품이 장바구니에 추가됨

Optomechanics

Optomechanics는 다양한 광학 용도에서 광범위한 종류의 mounting 또는 positioning 옵션을 제공하는 데 사용됩니다. Optomechanics에는 광학 마운트, optical breadboard, 테이블, translation stage 또는 광학 시스템 구축을 위한 기타 부품이 포함됩니다. 광학 마운트는 광학 부품을 고정하는 데 사용되며 optical breadboard, 실험실용 테이블 또는 translation stage는 부품을 견고하고 정확하게 배치할 수 있는 작업 공간을 만들 수 있습니다. Optomechanical 부품은 장착된 광학 부품에 안정성과 정확성을 부여하여 광학 시스템 효율을 높입니다.

Edmund Optics는 많은 광학 용도에 아주 적합한 광범위한 유형의 Optomechanics를 공급합니다. TECHSPEC Optical Cage System은 몇 개의 광학 시스템을 구성하든 쉽게 조립할 수 있게 해 줄 뿐 아니라 융통성이 뛰어납니다. Kinematic mount 또는 translation stage는 시스템 조절이나 positioning을 쉽게 해 줍니다. 시스템 호환성, 모듈방식 또는 융통성을 높이기 위해 광범위한 종류의 Optomechanical 액세서리 또는 어댑터도 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;