에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Laser Diode Mounts는 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 다양한 사이즈의 레이저 다이오드와 이용이 가능한 부품입니다. 이러한 마운트는 광학 테이블이나 브레드보드에 레이저 다이오드를 장착시켜주는 이상적인 도구입니다. 옵션으로는 조절 기능이 없는 fixed mount와 정렬이 쉽도록 tip/tilt 조절 기능이 있는 mount가 있습니다. 또한, Laser Diode Mount는 방열판(heat sink)과 같은 기능이 있어 장시간 지속적으로 레이저로부터 발생하는 열을 방출할 수도 있습니다. 마운트의 전체 옵션에는 필수품인 하드웨어가 포함됩니다.
참고: 제품의 상세 사양은 개별 재고 번호를 확인하십시오. 고객의 레이저에 적절한 마운트를 선택하는 데 도움이 필요할 경우 당사 기술 지원부로 문의하십시오.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Premier Laser Diode Detector M5 Threaded Mount | #58-761 | KRW 108,800 견적 요청 |
|
||
Premier Laser Diode Module/Detector M6 Threaded Mount | #90-886 | KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
Coherent® Laser Diode Mount 0221-448-00 | 9.5mm Dia. Laser Diode Mount | #53-261 | KRW 142,380 견적 요청 |
|
||
Coherent® Laser Diode Mount 0221-437-00 | 14.7-14.8mm Dia. Laser Diode Mount | #53-263 | KRW 142,380 견적 요청 |
|
||
11mm Dia., Laser Diode Mount | #53-262 | KRW 142,380 견적 요청 |
|
||
15mm Dia., Laser Diode Mount | #37-144 | KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
16mm Dia., Laser Diode Mount | #53-264 | KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
Coherent® StingRay™ 1222896 | Laser Diode Module Mount | #86-879 | KRW 205,590 견적 요청 |
|
||
Coherent® Multi Axis Mount 1280838 Multi Axis Mount | #33-278 | KRW 604,485 견적 요청 |
|
||
Tiltable Aluminum Mount | #64-834 | KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
Tip and Tilt Adjustable Heat Sink | #83-768 | KRW 616,300 견적 요청 |
|
||
1" Ring Mount | #39-555 | KRW 71,100 견적 요청 |
|
||
Laser Mounting Clamp | #37-143 | KRW 135,600 견적 요청 |
|
||
7mm Heavy Duty Clamp |
#72-826
신제품
|
KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
11mm Heavy Duty Clamp |
#72-814
신제품
|
KRW 130,500 견적 요청 |
|
||
16mm Heavy Duty Clamp |
#72-821
신제품
|
KRW 130,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)