해당 제품은 까다로운 어플리케이션에서 탁월한 감도와 안정성을 바탕으로 고성능 MWIR 및 LWIR 감지 기능을 제공합니다. HgCdTe 디텍터와 InAsSb 디텍터가 있으며 신호 대 잡음비(S/N)를 최적화하기 위해 싱글/듀얼/트리플/쿼드 스테이지 TEC(Thermo-Electric Cooler)를 비롯한 다양한 냉각 구성이 제공됩니다. 1 × 1mm2의 활성 영역과 최대 90°의 수광각을 갖추고 있어 시스템 통합을 위한 유연성을 제공합니다. 처리량을 극대화하기 위해 특수 AR(무반사) 코팅 처리가 된 TO-39 및 TO-8 하우징과 같은 정밀 패키징 옵션을 제공합니다. 해당 제품은 분광, 가스 분석, 방위 산업 어플리케이션에 적합한 신뢰성 높은 적외선 감지 솔루션입니다.
제품정보
액세서리
관련제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®