제품이 장바구니에 추가됨

Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses

Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses

Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses

×
  • 최대 -0.02%의 왜곡률
  • 최대 1/1.8", S-마운트 옵션
  • 초점 거리: 1.7 - 5mm

해당 제품은 76.9° 시야각에서 최대 -0.02%의 왜곡률, 109.1° 시야각에서 최대 -0.32%의 왜곡률, 59.8° 시야각에서 최대 -0.51%의 왜곡률을 구현하도록 설계되었습니다. 초저왜곡이라는 특성 덕분에 직선은 곧게, 물체 형상은 자연스럽게 이미징하며 후처리 부담을 줄여줍니다. 해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 높은 투과율을 제공하며 제공되는 초점 거리 옵션은 1.70mm, 3.00mm, 5.00mm입니다. 또한, 초점 거리가 짧아 한 프레임 안에 더 많은 대상을 담을 수 있습니다. 해당 제품은 감시, 보안, 로봇 공학, 운전자 보조 시스템 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;