제품이 장바구니에 추가됨

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Cameras

×
  • 굉장히 컴팩트한 CMOS
  • 저잡음, 고속 이미징
  • 트루 글로벌 셔터
  • 고감도 현미경 어플리케이션에 적합한 과학용 카메라

해당 제품은 크기가 50mm × 40mm × 42mm에 불과하며 단일 고속 USB 3.2 Gen 2 케이블로 구동됩니다. 따라서 좁은 공간에 놓인 현미경 시스템은 물론 복잡한 멀티 디바이스 프로세스에도 손쉽게 통합할 수 있습니다. 판독 노이즈가 낮은 CMOS 센서와 트루 글로벌 셔터가 결합되어 있어 12비트 심도로 최대 50fps의 고속 이미징을 구현합니다. 해당 제품은 생세포 이미징, 광시트 현미경, 초고해상도 현미경처럼 까다로운 어플리케이션에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요