신제품
Chrome Coated Glass Optical Apertures
Chrome Coated Glass Optical Apertures
- 글래스 기판에 크롬 코팅 처리
- 정밀한 빔 제어, 변조, 광학 정렬에 적합
- 핀홀 직경: 10 - 1,000µm
Acktar Blackened Air Slits
- 광대역 저반사 코팅
- EUV - SWIR 구간에서 99%의 흡광도
- 최소 25μm x 3mm의 슬릿 크기
- 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
Acktar Blackened Pinholes
- EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
- 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
- 50 - 1000μm의 조리개 크기
- 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
High Power Apertures
- Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
- Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
- Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
Precision Air Slits
- Mounted 버전의 안전한 mechanical support
- 광학 시스템과 교육적 연구에 사용
- Spectrophotometer 이미지 분석에 적합
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®