Precision UV Grade Sapphire Windows

TECHSPEC Precision Sapphire Windows

×
  • λ/4 표면 정밀도
  • 보다 우수한 성능을 위한 높은 허용오차 디자인
  • UV부터 MWIR까지의 탁월한 투과성

TECHSPEC Precision Sapphire Window는 imaging 또는 spectroscopy를 포함해 0.2 – 5.5μm 사이의 보다 우수한 광대역 투과율이 필요한 까다로운 용도에 사용하기에 적합합니다. TECHSPEC Precision Sapphire Windows는 높은 유전 상수, 높은 열전도율, 탁월한 표면 경도, 다양한 산과 알칼리 화학 물질에 대한 내구성을 포함한 사파이어 본래의 특성 이외에 높은 허용오차 디자인을 활용해 시스템 성능을 높여 줍니다. 아울러, 사파이어의 구조적 장점으로 인해 sapphire window는 동급 표준 glass window에 비해 얇아 광 흡수가 최소화됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작