제품이 장바구니에 추가됨

Olympus High Resolution TIRF Plan Apochromat Objectives

Olympus 상세 정보 보기
×
  • 개구수(NA) 값이 1.50인 최초의 Plan-Corrected 아포크로맷 대물렌즈
  • TIRF(Total Internal Reflection Fluorescence) 및 초해상도 어플리케이션에 적합
  • 이미지 평탄도, 광 처리량 및 색상 보정 향상

해당 제품은 표준 Oil Immersion를 사용하여 1.50의 개구수(NA) 값을 달성한 최초의 Plan-Corrected 아포크로맷 대물렌즈입니다. 뛰어난 이미지 평탄도, 높은 광 처리량, VIS 스펙트럼에 걸쳐 탁월한 색상 보정 기능을 제공합니다. 개구수(NA) 값이 높아 해상도와 콘트라스트가 향상되어 까다로운 이미징 시스템에서 미세한 구조적 디테일을 식별합니다. 해당 제품은 TIRF-RIM(Random Illumination Microscopy), TIRF-SIM(Structured Illumination Microscopy), STORM(Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) 등 TIRF 및 초해상도 기술에 최적화되어 있어 광독성을 최소화하면서 신호 효율은 극대화합니다. 또한, 생세포, 막 및 단일 분자 이미징 등 최고의 충실도가 요구되는 어플리케이션에서 연구자가 선택할 수 있는 적절한 옵션입니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;