에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3831

OCT Imaging System

OCT Imaging System (with Workstation Package)

OCT Imaging System (with Workstation Package)


  • 저렴한 가격대의 Optical Coherence Tomography 이미징 시스템
  • 생물학 견본의 이미징, 샘플 특성화(Sample Characterization) 작업, 그리고 OCT 트레이닝에 적합
  • 탁상용의 소형 기기 장치

OCT Imaging System은 고해상도의 빛간섭단층촬영(Optical Coherence Tomography)을 위한 일체형 이미징 시스템 장비입니다. 지나치게 고가이면서 복잡한 장비를 저렴한 가격으로 대체하도록 설계된 이 시스템은 업계를 주도하는 가격대로 경쟁력 있는 resolution, frame-rate, power specifications를 제공합니다. 840nm에 중심이 맞춰진 레이저를 포함한 OCT Imaging System은 공기 중에서 최대 2.8mm, 그리고 조직 내에서는 2mm의 깊이까지 검사하는 용도에 적합합니다. 이러한 OCT Imaging System은 5µm의 광축 해상도와 15µm의 측면 해상도를 특징으로 하기 때문에 기타 고가의 장비와 대등한 성능을 보입니다. 또한, 연구실이나 필드에서 사용할 수 있도록 소형의 외관, 통합형 컴퓨터, 작동이 간편한 그래픽 기반의 사용자 인터페이스를 갖추고 있어, 사용자의 숙련도와는 상관없이 누구든 사용할 수 있는 이상적인 영상 처리 수단입니다. Optional workstation package는 기기와의 원활한 상호작용을 위한 마우스/키보드 조합을 비롯해 vertical stage와 대형 monitor가 있는 scanner stand로 구성됩니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×