제품이 장바구니에 추가됨

Ocean Optics QE Pro Spectrometers

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
  • 고감도, 저잡음
  • 빠르고 안정적인 데이터 캡처
  • UV-VIS 및 NIR 최적화 옵션 제공

해당 제품은 고감도와 저잡음, 탁월한 동적 범위를 갖춰 까다로운 UV-VIS 및 NIR 측정 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 각 모델은 정밀한 그레이팅과 슬릿으로 최적화되어 있습니다. NIR 모델은 640 - 810nm 파장 대역에서 선명한 해상도를 제공하도록 설계되었고, UV-VIS 모델은 220 - 650nm 파장 대역에서 향상된 검출 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 열전자 방식으로 냉각되며 뒷면이 얇은 CCD 센서가 저조도 환경에서도 선명하고 안정적인 성능을 보장합니다. 또한, 최대 15,000개의 스펙트럼을 빠르게 버퍼링할 수 있어, 끊김없이 원활하게 데이터를 수집합니다. 이러한 특성 덕분에 형광, 흡수, 스펙트럼 이미징, 생의학 분석, 환경 모니터링, 첨단 소재 분석 등의 어플리케이션에 적합합니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;