에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Family IDFamily ID는 제품군을 식별하는 데 사용되며, 검색창에서 제품 소개 페이지를 빠르게 찾을 수 있도록 해줍니다. #3205

Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses


  • 1 - 14μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • Mounted와 Unmounted 버전

Infrared aspheric lens는 다양한 mid&long wave infrared 용도에 적합합니다. 저렴한 비용, 몰딩된 디자인으로써 게르마늄 기반의 aspheres를 능가하는 장점들을 갖고 있습니다. 게르마늄보다 훨씬 더 적은 dn/dT와 CTE를 지님으로써 온도 차이에 의한 focal lengh의 변화가 적습니다. 게르마늄(100°C에서 20–30% transmission 손실)에 비해 더 높은 온도에서도 이전에 게르마늄으로 불가능했던 작업들이 가능합니다.

Mid Wave and Long Wave Infrared (IR) Aspheric Lens는 다양한 코팅을 옵션으로 선택할 수 있습니다. 코팅, 디자인, aspheric 표면에 diffraction 추가를 포함한 특수 제작에 관련된 문의는 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×