Top Seller

Optotune Electrical Lens Driver

Optotune 상세 정보 보기
Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940 Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590
×
  • Optotune Focus-Tunable Lens 제어용으로 설계
  • 제어 범위: -250 ~ +250mA, 12-bit 정밀도
  • 드라이버 소프트웨어 다운로드 가능

Optotune Lens Driver 4 and 4i는 Optotune Focus Tunable Lenses를 간편하게 제어할 수 있는 방식을 제공합니다. Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i (#88-940)는 Hirose Connector가 달린 Optotune Focus Tunable Lenses를 위해 특수 설계된 반면, Optotune Electrical Lens Driver 4 (#87-590)는 FPC Connector가 달린 Optotune Focus Tunable Lenses와 호환이 가능합니다. USB powered Optotune Lens Driver 4와 4i는 0.2 - 1000Hz 범위의 계단파, 삼각파 또는 정현파 입력과 더불어 온도 보정용 12C 센서 판독 기능을 제공합니다. 이 드라이브는 32KB 플래시 메모리가 탑재된 온보드 8-비트, 16MHz 마이크로컨트롤러로 구성되며 단독으로 사용하거나 OEM 결합에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작