제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Laser Development Kit

×
  • 660nm, 35mW 레드 레이저 다이오드 장착
  • 마운트, 전원 공급 장치 및 6가지 프로젝션 헤드 포함
  • 검사, 측정 및 제어 작업에 적합

해당 제품은 머신 비전 및 검사 산업의 시스템 통합 업체와 개발자를 위한 올인원 산업용 레이저 광원 패키지로 설계되었습니다. 고출력 35mW, 660nm 산업용 레이저 다이오드, 튼튼한 마운팅 클램프, 전환 가능한 110/240V 전원 공급 장치(미국, 영국 및 EU 플러그 포함) 그리고 6개의 교체형 프로젝션 헤드를 갖췄으며 손쉬운 설치와 통합을 위해 필요한 모든 부품이 제공됩니다. 교체형 프로젝션 헤드 외에도 수동 레이저 초점 조정을 위한 포커스 키가 포함되어 있어 최대 5.5m 작동 거리까지 투사를 맞출 수 있습니다. 해당 제품은 다양한 검사, 측정 및 제어 어플리케이션에서 산업용 카메라와 함께 사용하기에 적합합니다. 견고한 휴대용 케이스가 포함되어 있어 모든 키트 부품을 안전하게 보관하고 운반할 수 있습니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;