해당 제품은 각각 1530 - 1565nm 또는 1025 - 1075nm 파장 대역 내에서 작동하는 턴키(turn-key) 방식의 벤치탑 Erbium-doped / Yb:doped 광섬유 증폭기입니다. 최대 100mW 이상의 출력 파워로 C-밴드 및 L-밴드 광통신 시스템에 최적화된 하이게인 저잡음 증폭을 제공합니다. 전면 패널에서 직접 제어하거나 유연성 향상을 위해 USB 연결을 통해 제어할 수 있으며, 싱글 모드(SM) 또는 편광 유지(PM) 구성으로 제공됩니다. 매우 실용적이고 직관적인 제어 기능을 제공하여 사용자가 연구 개발 및 자동화된 제조 현장 등 다양한 환경에서 증폭기를 배포할 수 있습니다. 밀집파장분할다중화(DWDM), 광 감지 및 광섬유 통신에 적합합니다.
제품정보
액세서리
관련제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®