제품이 장바구니에 추가됨

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
  • VIS-SWIR 스펙트럼에서 가성비가 좋은 성능을 보임
  • 150만 화소, 1/2’’ 혹은 2/3’’, C-마운트
  • 초점 거리: 5- 50mm

해당 제품은 컴팩트한 렌즈로 단일 파장 조명 및 협대역 이미징에 요구되는 뛰어난 가성비를 제공합니다. 특정 파장을 흡수하는 다층 코팅을 사용하여 조명으로 인한 불필요한 간섭을 최소화하고 보다 정밀한 이미징을 구현할 수 있습니다. 또한, BBAR 코팅은 400 - 1700nm 파장 대역에서 높고 안정적인 투과율을 제공합니다. 해당 제품은 1/2″ 및 2/3″ 센서 포맷을 지원하며, 손쉬운 시스템 통합이 가능한 C-마운트 설계가 적용되었고, 제공되는 초점 거리 옵션은 5 - 50mm입니다. 농업, 의료, 원격 감지 등 비가시광선 이미징이 필요한 여러 산업 어플리케이션에 적합합니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;