제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Sealed High Intensity Line Lights

×
  • 먼지와 이물질로부터 보호하는 IP67 등급
  • 고광도 조도
  • UV, 화이트, 블루, 그린, 레드, NIR 보유
  • 라인 스캔 어플리케이션에 적합

해당 제품은 열악한 환경에서도 라인 스캔 어플리케이션에 필요한 균일한 조도를 제공합니다. 먼지, 이물질 및 액체로부터 보호하는 IP67 등급을 획득하여 열악한 작업 환경에서도 안정적인 성능을 유지합니다. UV, 화이트, 블루, 그린, 레드, NIR 파장이 제공되며, 수동 냉각 방식이 적용되어 있어 장시간 연속 작동이 가능합니다. 연속 작동을 고려해 설계된 임베디드 컨트롤러가 조명에 내장되어 있습니다. 이러한 특성 덕분에 석고 보드, 목재, 세라믹 검사뿐 아니라 식음료 세척 공정과 같은 까다로운 환경의 라인 스캔 어플리케이션에 적합합니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;