제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, 완벽한 솔루션을 신속 제공하여 SWIR 이미징 포트폴리오 확장

포트폴리오 확장으로 한곳에서 표준 SWIR 카메라, 옵틱, 조명으로 구성된 완벽한 솔루션을 제공합니다

9/19/2025, Seoul, South Korea   —

세계 최고의 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 이미징 솔루션 공급 업체인 에드몬드옵틱스는 SWIR 제품군을 확장하여 검증된 자체 쇼핑몰을 통해 표준 카메라, 렌즈, 조명, 필터, 액세서리로 구성된 완벽한 솔루션 생태계를 제공합니다. 이제 SWIR 기술에 대한 접근성이 향상되면서 SWIR 이미징은 일부에만 국한되지 않고 생산 현장과 자동화 검사 라인 전반에서 널리 활용되는 기술로 자리 잡아가고 있습니다.

이러한 변화는 제조 업체와 시스템 통합 업체의 입장에서 기존 카메라로는 포착할 수 없었던 이미징 데이터를 확보할 수 있는 새로운 기회를 열어줍니다. 예를 들어, 불투명한 용기 내 액체 용량 모니터링, 플라스틱 내부의 결함 감지, 머신 비전 시스템에서의 품질 보증 개선 등 다양한 어플리케이션에 활용되고 있습니다. 에드몬드옵틱스는 Teledyne 및 LUCID Vision Labs™의 SWIR 카메라, TECHSPEC® 옵틱, 그리고 Effilux 및 ProPhotonix의 조명을 포함한 모든 핵심 구성 요소를 통합하여 시스템 구축을 간소화하고 개발 속도를 가속화합니다.

또한, 필요한 SWIR 이미징 부품을 한곳에서 제공하므로 요건이 까다로운 산업 검사 프로세스에서도 신속한 구현이 가능하며 지연을 최소화하고 공정 안정성을 높일 수 있습니다. 에드몬드옵틱스는 전문 엔지니어를 통해 24시간 연중무휴 기술 지원 서비스를 제공하여 고객이 SWIR 기술의 성능과 높은 비용 효율을 최대한 활용할 수 있도록 돕습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보

에드몬드옵틱스는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 에드몬드옵틱스는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

에드몬드옵틱스는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

에드몬드옵틱스의 광학마켓은 자체 제조 제품뿐만 아니라 40개가 넘는 업계의 유명 브랜드 제품까지 방대하게 취급 및 보유하고 있어 빠르고 쉽게 구매할 수 있는 원스톱 쇼핑몰입니다. 에드몬드옵틱스의 첨단 제조 서비스는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 설계 커스텀, 프로토타입 제작, 확장성을 고려한 제조가 가능하며, 매년 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장에서 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다.

자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr 을 참고하세요. 

제품 관련 문의

영업 & 기술 지원
전화: (02) 769-4600
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

보도 자료 문의

배시온 마케팅 선임
전화: (02) 769-4658
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

㈜에드몬드옵틱스코리아

04001 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;