에드몬드옵틱스는 컴팩트한 크기로 강력한 레이저 보호 기능을 제공하는 신제품 Mini Free-Space Optical Isolator를 출시했습니다. SWaP(Space, Weight, and Power)가 제한된 어플리케이션에 맞게 설계되었으며, 항공우주, 양자 및 연구 시스템의 극초단/연속파 레이저에 적합합니다.
크기가 최대 Ø10mm x 10.5mm로 작은 제품이며 순방향 기준 투과율이 저하되지 않으면서 아이솔레이션이 높아 방해가 되는 역반사 빛을 차단하고 레이저 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 공간 제약이 있는 환경에서도 깔끔한 모드 잠금, 지터(jitter) 감소, 일정한 출력을 보장합니다.
기존 벤치탑 설계와 달리 통합이 가능하므로 임베디드 시스템 및 생산 모듈에 적합합니다. 엔지니어는 검증된 에드몬드옵틱스의 제품과 지원 서비스를 통해 원하는 규모에 맞는 구상을 할 수 있습니다.
작아진 크기는 컴팩트한 레이저 시스템의 가능성을 재정의한다는 점에서 큰 의미가 있습니다.
에드몬드옵틱스 기업 정보
에드몬드옵틱스(EO)는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. EO는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.
EO는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.
EO의 첨단 제조 서비스에서는 맞춤형 설계, 프로토타입 제작, 대량 생산을 지원합니다. EO는 매년 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다. 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장이 필요한 광학 및 이미징 지원을 수행합니다.
자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr을 참고하세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®