제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, 합리적인 가격의 고성능 극초단 미러 출시

극초단 정밀 어플리케이션에 적합한 낮은 GDD와 높은 반사율을 합리적인 가격으로 제공합니다.

5/5/2025, Seoul, South Korea   —

에드몬드옵틱스는 적절한 가격대로 우수한 광학 성능을 제공할 수 있는 TECHSPEC® Low GDD Dielectric Ultrafast Laser Mirror를 개발했습니다.

해당 제품은 극초단 레이저 어플리케이션에 최적화되어 있으며 0에 근접한 GDD가 고정밀 시스템에서 최대 강도를 유지하는 데 중요한 시간 확장을 방지하고 펄스 완전성을 보존합니다. 99% 이상의 반사율과 내구성이 뛰어난 유전체 코팅으로 에너지 손실을 최소화하고 극초단 레이저의 높은 피크 전력을 견뎌냅니다.

해당 제품은 미국 플로리다에 위치한 에드몬드옵틱스의 레이저 광학 제조 시설에서 자체 생산되며, 신뢰할 수 있는 브랜드 제품이 필요하지만 IBS 코팅 제품의 가격이 부담돼 가격과 성능의 균형을 고려해야 하는 사용자에게 적합합니다.

표준 제품 외에도 요청에 따라 파장이나 크기를 커스텀하여 원하는 시스템 요건을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

극초단 광학 분야의 틈새 시장을 공략한 이 제품은 미세 가공, 다광자 이미징 등의 극초단 펄스 어플리케이션에 필요한 가격 대비 우수한 성능을 제공합니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보

에드몬드옵틱스(EO)는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. EO는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

EO는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

EO의 광학마켓은 자체 제조 제품뿐만 아니라 40개가 넘는 업계의 유명 브랜드 제품까지 방대하게 취급 및 보유하고 있어 빠르고 쉽게 구매할 수 있는 원스톱 쇼핑몰입니다. EO의 첨단 제조 서비스는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 설계 커스텀, 프로토타입 제작, 확장성을 고려한 제조가 가능하며, 매년 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장에서 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다.

자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr 을 참고하세요.

제품 관련 문의
영업 & 기술 지원
전화: (02) 769-4600
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

보도 자료 문의

배시온 마케팅 선임
전화: (02) 769-4658
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

㈜에드몬드옵틱스코리아
04001 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;