제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, 신속 배송이 가능한 6.5mm 고정 초점 거리 렌즈로 HP(High-Performance) 시리즈 제품군 확장

신속 배송이 가능한 6.5mm 렌즈는 더 짧은 작동 거리가 필요한 공장 자동화 및 머신 비전 시스템에서 고해상도 성능을 제공할 수 있습니다

1/9/2026, Seoul, South Korea   —

광학 및 이미징 기술 솔루션 업계를 선도하는 글로벌 기업인 에드몬드옵틱스는 TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lens6.5mm 초점 거리 신제품을 추가하며 제품 라인업을 확장했습니다. 이를 통해 더 짧은 작동 거리와 더 넓은 화각이 요구되는 어플리케이션에서도 고해상도 이미징 성능을 제공할 수 있게 되었습니다. HP 시리즈는 검사 정확도와 신뢰할 수 있는 측정이 중요한 공장 자동화 및 머신 비전 시스템에 맞게 설계되었습니다.

6.5mm 초점 거리 신제품은 HP 시리즈의 핵심 성능 특성은 유지하면서 미세한 결함 감지, 고정밀 치수 분석과 같은 까다로운 검사 작업을 지원할 수 있는 뛰어난 해상도를 제공합니다. 최대 1.1” 센서 포맷에 최적화된 제품으로 더 넓은 FOV에서 정밀한 이미징을 제공하여 시스템 설계자가 컴팩트하거나 공간 제약이 있는 환경에서 목표 성능을 얻을 수 있게 도와줍니다.

HP 시리즈는 전 제품이 자체 설계 및 공정을 통해 생산되며 초점 거리에 관계없이 일관되게 높은 광학 성능을 제공하므로 시스템 구조가 바뀌어도 동일한 이미징 성능을 유지할 수 있습니다. 6.5mm 초점 거리 신제품이 라인업에 추가되면서 설계 유연성도 높아졌으며 머신 비전 시스템 설계자가 더 짧은 작동 거리나 더 넓은 FOV가 필요한 시스템에서 고를 수 있는 새로운 선택지가 생겼습니다. 또한, 신속 배송이 가능하므로 생산 단계에 바로 적용 가능한 공장 자동화 시스템에 빠르게 통합할 수 있도록 지원합니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보

에드몬드옵틱스는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 에드몬드옵틱스는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

에드몬드옵틱스는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

에드몬드옵틱스의 광학마켓은 자체 제조 제품뿐만 아니라 40개가 넘는 업계의 유명 브랜드 제품까지 방대하게 취급 및 보유하고 있어 빠르고 쉽게 구매할 수 있는 원스톱 쇼핑몰입니다. 에드몬드옵틱스의 첨단 제조 서비스는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 설계 커스텀, 프로토타입 제작, 확장성을 고려한 제조가 가능하며, 매년 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장에서 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다. 자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr을 참고하세요.

제품 관련 문의

영업 & 기술 지원

전화: (02) 769-4600

팩스: (02) 6677-9221

이메일: [email protected]

보도 자료 문의

배시온 마케팅 선임

전화: (02) 769-4658

팩스: (02) 6677-9221

이메일: [email protected]

㈜에드몬드옵틱스코리아

04001 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;