제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, 수상 이력을 가진 표준 투과형 그레이팅으로 DUV 포트폴리오 확장

200nm 미만을 커버하는 신뢰할 수 있는 고효율 그레이팅으로 UV 시스템 확장

5/19/2025, Barrington, NJ USA   —

에드몬드옵틱스는 DUV(Deep Ultraviolet) 스펙트럼에서 최고의 성능을 발휘하도록 설계된 표준 Omega Optical DUV Transmission Grating을 출시했습니다.

이 제품은 190nm 파장에 최적화되어 있으며, 기존 광학 부품이 효율성과 소재의 한계로 커버하지 못했던 영역에서 탁월한 성능을 제공합니다. 특히 200nm 미만에서 우수한 1차 회절 효율을 구현하여 고해상도 분광법, 첨단 리소그래피, 정밀 바이오메디컬 기기 등 다양한 고성능 어플리케이션에 적합합니다.

이 제품은 2025년 SPIE Prism Award에 입상하며 그 기술력과 혁신성을 입증받았으며, 이는 광학 엔지니어링 분야에서의 영향력과 발전 가능성을 보여주는 중요한 이정표입니다.

고객은 이 제품을 통해 맞춤형 소싱으로 인한 리드타임 지연 없이 더 나은 회절 효율, 향상된 시스템 처리량, 안정적인 가용성을 누릴 수 있습니다. 특별 주문이 필요한 기존의 고성능 광학 부품과 달리, 본 제품은 에드몬드옵틱스 웹사이트에서 즉시 구매할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스의 폭넓은 재고와 숙련된 광학 엔지니어 지원을 기반으로, 이제 고성능 DUV 솔루션을 더욱 간편하게 시스템에 통합할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보

에드몬드옵틱스(EO)는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. EO는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

EO는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

EO의 첨단 제조 서비스는 맞춤형 설계, 프로토타입 제작, 확장 가능한 대량 생산을 통해 고객 맞춤형 광학 솔루션을 제공합니다. EO는 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장을 기반으로 매년 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조하고 있습니다.

자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr을 참고하세요.

제품 관련 문의
영업 & 기술 지원
전화: (02) 769-4600
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

보도 자료 문의

배시온 마케팅 선임
전화: (02) 769-4658
팩스: (02) 6677-9221
이메일: [email protected]

㈜에드몬드옵틱스코리아
04001 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;