제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, 미광 억제에 최적화된 Acktar® Ultra-Black Coating 적용 제품 보유

신속 배송이 가능한 에드몬드옵틱스의 VIS/SWIR/LWIR 광학 시스템용 Acktar® Ultra-Black Coating 적용 제품으로 뛰어난 미광 억제 효과를 경험하세요

6/9/2025, Seoul, South Korea   —

2025년 6월 11일, 대한민국 서울.

에드몬드옵틱스는 최대 수준의 미광 제어가 요구되는 첨단 광학 시스템에 최적화된 Acktar® Ultra-Black 광흡수 제품을 다양하게 보유하고 있습니다. Acktar®의 전매특허 코팅 기술인 Metal Velvet™ 및 Spectral Black™이 적용된 포일과 부품은 VIS, SWIR, LWIR 스펙트럼에서 총 반구 반사율(THR: Total Hemispherical Reflectance)이 1% 이하입니다.

기존의 블랙 페인트 혹은 탄소 나노튜브 코팅과 달리, Acktar® 제품은 No Outgassing, No Curing 옵션이 있어 건조하면서 미립자가 없어야 하는 클린룸 환경이나 진공 시스템과 호환이 가능합니다. 부착과 제거가 간편하므로 곡면, 불규칙하거나 좁은 표면에도 쉽게 통합할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 이미징, 적외선 및 레이저 시스템에 적합한 다양한 Acktar® 광흡수 제품(포일, 필름, 패널, 레이저 빔 트랩, 핀홀, 에어 슬릿, C-마운트 소음 저감 튜브 등)을 표준 규격으로 제공합니다. 크기 옵션은 1인치 프리컷부터 50m 롤까지 다양하며, 프로토타입 제작과 생산에 있어 탁월한 유연성을 갖습니다.

에드몬드옵틱스는 업계에서 가장 많은 표준 Acktar® 포일 및 제품을 보유하고 있으며, 글로벌 주문 처리 시스템을 통해 blackening 솔루션을 쉽게 구입할 수 있는 원스톱 쇼핑몰을 운영합니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보

에드몬드옵틱스는 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등의 산업에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 에드몬드옵틱스는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

에드몬드옵틱스는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 34,000여 개의 표준 제품을 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

에드몬드옵틱스의 광학마켓은 자체 제조 제품뿐만 아니라 40개가 넘는 업계의 유명 브랜드 제품까지 방대하게 취급 및 보유하고 있어 빠르고 쉽게 구매할 수 있는 원스톱 쇼핑몰입니다. 에드몬드옵틱스의 첨단 제조 서비스는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위한 설계 커스텀, 프로토타입 제작, 확장성을 고려한 제조가 가능하며, 매년 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장에서 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다.

자세한 내용은 www.edmundoptics.co.kr 을 참고하세요. 

Contact:

Agnes Huebscher, Senior Director, Global Corporate Marketing and Communications
[email protected]

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;