제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스 일본(정밀 광학 및 첨단 코팅 센터)

3, Aza-Dan-no-Ue, Iwasaki, Yuzawa city
Akita, Japan 012-0801

아키타에 위치한 공장은 ISO 9001 인증을 획득한 시설로 50년이 넘는 업계 경력을 쌓으며 고급 다층 및 유전체 박막 코팅 처리를 한 고정밀 구면/비구면 광학 부품을 생산해 왔습니다.

  • 소재 및 코팅 옵션이 다양한 구면 렌즈
  • 각도 공차가 0.5arcsec보다 작은 프리즘
  • 레이저 등급의 평면-평면(Plano-Plano) 기판
  • 생명 과학 어플리케이션에 적합한 하드 코팅 필터

General Capabilities
  Commercial Precision
Diameter 4 – 100 mm 4 – 100 mm
Diameter Tolerance +0/-0.100 mm +0/-0.025 mm
Thickness +0.10 mm +0.05 mm
Clear Aperture 80% 90%
Radius +0.3% +0.1%
Power, PV 1.5λ
Irregularity, PV 0.5λ
Centering (Beam Deviation) 3 arcmin 1 arcmin
Surface Quality (Scratch/Dig) 80 – 50 40 – 20

동영상을 시청하려면 마케팅 쿠키 허용을 선택하세요.

동영상을 시청하려면 마케팅 쿠키 허용을 선택하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;