제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Cylinder Lenses

Cylinder Lens는 일반적으로 입사광을 한 줄에 초점을 맞추거나 이미지의 aspect ratio를 변경하는 데 사용됩니다. Cylindrical Lens는 하나의 원통형 면을 갖고 있어 입사광을 한 줄에 초점을 맞춰 이미지를 늘립니다. Cylinder Lens는 positive 또는 negative focal length를 가질 수 있으며 laser를 원형으로 출력하기 위한 anamorphic beam 형성이나 laser line 생성에 아주 적합합니다.

Edmund Optics가 공급하는 Cylinder Lens에는 achromatic, acylinder, plano-convex 또는 plano-concave가 있습니다. Achromatic Cylinder Lens는 chromatic aberration을 최소화해 추가적인 색상보정 기능을 제공합니다. Hybrid Acylinder Lens는 구면수차 최소화에 더해 색상보정에도 아주 적합합니다. Edmund Optics는 유리 또는 플라스틱 substrate으로 제작된 원형, 직사각형 또는 타원형 Cylinder Lens를 공급합니다. UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0° 또는 NIR I을 포함해 UV부터 IR까지 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. Edmund Optics는 2D 또는 3D 모델 이외에도 전체 prescription data를 제공합니다.

Cylinder Lens

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;