SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
- 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
- SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
- 초점 거리: 25 - 100mm
1" SWIR Series Fixed Focal Length Lenses
- 1", C-마운트 렌즈
- InGaAs SWIR 센서용 스펙트럼: 800 - 2000nm
- 초점 거리: 8 - 50mm
C Series Fixed Focal Length SWIR Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
- 초점 거리: 3.5 - 100mm
신제품
Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
- VIS-SWIR 간 focal shift 완벽 보정
- 1/2’’ 혹은 2/3’’, C-마운트
- 초점 거리: 8- 50mm
- 최대 5G의 진동을 견딜 수 있음
신제품
Computar ViSWIR Lite Lenses
Computar ViSWIR Lite Lenses
- VIS-SWIR 스펙트럼에서 가성비가 좋은 성능을 보임
- 150만 화소, 1/2’’ 혹은 2/3’’, C-마운트
- 초점 거리: 5- 50mm
VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses
- 최대 1", C-마운트 렌즈
- 최대 1200만 화소, 3.1μm 픽셀 크기의 센서
- 400 - 2000nm 파장 대역에서 focal shift가 거의 없음
SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
- 최대 750만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
- 측정 작업 시 시차 오류(parallax error) 제거
- 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 SWIR 코팅 렌즈
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objectives
- 고해상도, 최대 1600nm인 SWIR 스펙트럼에 적합
- 배율 옵션: 1X - 50X
- 광전자 방출 감지, 레이저 마킹 및 레이저 커팅에 적합
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®