에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Diameter (mm)
to
Effective Focal Length EFL (mm)
to
Coating
Substrate
f/#
Numerical Aperture NA
Type
Wavelength Range (nm)

Plano-Convex Lenses

Plano-Convex Lens는 양수의 focal length를 가진 Optical Lens입니다. Plano-Convex Lens는 공업, 제약, 로봇 공학 또는 방위 산업을 포함한 다양한 산업에서 단색광 조명을 이용하는 light collimation 또는 focusing 용도에 아주 적합합니다. PCX Lens에는 한 개의 볼록면이 있습니다. 효율을 극대화하려면 두 번째 평면이 원하는 초점면을 향해야 합니다. Plano-Convex lens는 다양한 산업 또는 용도에 널리 사용됩니다.

Edmund Optics는 다양한 Plano-Convex Lens를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 PCX lens에는 다양한 코팅 또는 substrate 옵션을 적용할 수 있습니다. AR 코팅에는 UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II 또는 Telecom-NIR을 포함한 UV부터 IR까지의 범위가 적용됩니다. 266nm, 355nm, 532nm 또는 1064nm와 같은 Laser 파장용으로 특별히 디자인된 추가 코팅 옵션도 제공됩니다. Germanium (Ge), Silicon (Si) 또는 Zinc Selenide (ZnSe) substrate은 IR 용도에 적합합니다.