Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
- 널리 사용되는 UV-AR 코팅 옵션 적용 가능
- 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
- 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
- Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
- 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
재고정리
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses
- 굴절률 낮음
- IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
- 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®