제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Benchtop Optical Mounts

광학 마운트는 다양한 광학 용도에서 광학 시스템에 광학 필터, 광학 렌즈, 프리즘, polarizer 또는 레이저 어셈블리를 포함한 광학 부품을 장착하거나 위치를 설정하는 데 사용됩니다. 광학 마운트는 bar, ring, kinematic 또는 gimbal과 같은 여러 가지 고정 수단을 이용해 손상 위험이나 원치 않는 움직임 없이 광학 부품을 안전하게 고정하는 마운팅 부품입니다. 광학 마운트는 시스템을 효과적으로 구현할 수 있도록 부품 위치를 고정할 수단을 제공해 거의 모든 광학 시스템 또는 용도에 필수적인 부속입니다.

Edmund Optics는 많은 광학 필요성에 맞는 광범위한 종류의 광학 마운트를 공급합니다. 광학 마운트는 어떤 광학 용도를 위해서든 상당한 사용자 정의를 가능케 하는 광범위한 마운팅 옵션을 제공합니다. Edmund Optics가 공급하는 다양한 광학 마운트는 시스템 설치나 부품 결합을 쉽게 해 줍니다. 많은 광학 마운트들은 optical breadboards나 실험용 테이블과의 호환성 향상을 위해 영국식 단위와 미터법 단위를 모두 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;