제품이 장바구니에 추가됨
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291	Zaber™ Motorized Rotary Stage System
  • 고해상도, 360° 연속 회전
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 별도의 액세서리로 판매되는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능
70mm, Compact Motorized Rotation Stage Compact Motorized Rotation Stages
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbals
  • 360° 연속 이동
  • 최대 속도: 24°/s, 최대 토크: 10N·m
  • 최대 중심 하중: 15kg, 최대 캔틸레버 하중: 20N·m
  • 300mm 및 500mm 하중 폭 프레임 옵션 제공
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;