제품이 장바구니에 추가됨

레이저는 조각, 계측, 위치 결정, 바코드 스캔, 생명과학 또는 machine vision을 포함한 광범위한 종류의 용도에서 아주 일정하고 방향성을 띠는 단색광을 생성하는 데 사용됩니다. 레이저는 복사광의 자극 방출을 통해 빔을 생성하는 광학 장비입니다. 레이저는 continuous wave 또는 modulated operation을 통해 얻을 수 있습니다. CW Laser는 출력 변화가 작은 연속적인 beam을 방출합니다. Modulated Laser는 pulsed output을 포함해 규정된 주파수로 출력이 출렁입니다.

Edmund Optics는 DPSS, 다이오드, 가스 또는 반도체 레이저를 포함한 다양한 유형의 레이저를 공급합니다. 높은 beam 품질, 효율 또는 긴 작동 수명이 필요한 용도로 레이저 시스템을 이용할 수 있습니다. 가스 레이저는 보다 뛰어난 beam 품질, 긴 coherence length 또는 single mode operation을 필요로 하는 용도에 사용됩니다. 반도체 레이저는 작은 크기, 낮은 전력 소모, 긴 작동 수명 또는 낮은 가격이 필요한 많은 용도에 사용됩니다. Edmund Optics는 레이저의 독특한 특성 또는 요구 사항에 맞게 디자인된 다양한 종류의 레이저 광학 부품도 공급합니다.

Featured Resources
test
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요